cULus认证
认证ID: E60425-19770427额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
150 V | 60 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 6 |
VDE绘图认证
认证ID: 40055535额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0.2 - 16 |
印制电路板终端, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 16 mm2, 电位数: 1, 行数: 1, 每行位数: 1, 产品系列: MKDS 10 HV, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 背面直线排列, 焊针[P]: 5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
150 V | 60 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 6 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0.2 - 16 |