cULus认证
认证ID: E60425-19770427额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
仅适用柔性导线 | 300 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
标准 | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
D | ||||
仅适用柔性导线 | 150 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
标准 | 300 V | 10 A | 30 - 16 |
印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 200 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 7, 产品系列: MKDS 1, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
仅适用柔性导线 | 300 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
标准 | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
D | ||||
仅适用柔性导线 | 150 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
标准 | 300 V | 10 A | 30 - 16 |