MK3DSH 3/ 3-5,08-EX - PCB端子
1869787

产品线 COMBICON Terminals M
横截面 2.5 mm2
针距 5.08 mm
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 开槽
安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 20 A, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: MK3DSH 3-EX, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!

产品详情









适配产品



优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
满足更严格的“Ex eb”保护安全要求(符合IEC 60079-7标准中有关潜在爆炸危险区域的要求)
高型,可连接密封式PCB的导线
多层导线连接,可达到较高的接触密度
内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
通过侧面的锁扣可以组合不同位数