CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
VDE绘图认证
认证ID: 40055535| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 24 A | 0.2 - 4 | ||
cULus认证
认证ID: E60425-19870326| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 螺钉连接 | 125 V | 20 A | 30 - 12 | |
| 具有相同横截面积的2根导线 | 125 V | 20 A | 16 | |
| D | ||||
| 螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
| 具有相同横截面积的2根导线 | 300 V | 10 A | 16 | |