cUL认证
认证ID: E60425-20210507额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 C | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 |
UL认证
认证ID: E60425-20210507额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 C | ||||
600 V | 72 A | 18 - 4 | ||
使用组 F | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 | ||
使用组 E | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 |
cULus认证
认证ID: E60425-20210507额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 72 A | 18 - 4 |
VDE绘图认证
认证ID: 40054188额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0.75 - 25 |