KDS 3-MT-16
   - 
  PCB端子
    
      1701965
      
      
    
  
      印制电路板终端, 额定电流: 15 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 16, 行数: 1, 每行位数: 16, 产品系列: KDS 3-MT, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
产品详情
| 产品类型 | 印制电路板终端 | 
| 产品系列 | KDS 3-MT | 
| 产品线 | COMBICON Terminals M | 
| 类型 | 固定式连接器,可与分断连接器组合 | 
| 位数 | 16 | 
| 针距 | 5.08 mm | 
| 连接量 | 16 | 
| 行数 | 1 | 
| 电位数目 | 16 | 
| 针脚排列 | 直线排列 | 
| 每个电位的焊针 | 2 | 
| 特性 | |
| 额定电流IN | 15 A | 
| 额定电压 UN | 320 V | 
| 额定电压(III/3) | 320 V | 
| 额定电涌电压(III/3) | 4 kV | 
| 额定电压(III/2) | 320 V | 
| 额定电涌电压(III/2) | 4 kV | 
| 额定电压 (II/2) | 630 V | 
| 额定电涌电压(II/2) | 4 kV | 
| 连接技术 | |
| 类型 | 固定式连接器,可与分断连接器组合 | 
| 额定横截面 | 2.5 mm² | 
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 带压片的螺钉连接 | 
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² | 
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² | 
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 | 
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² | 
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² | 
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² | 
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² | 
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² | 
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² | 
| 剥线长度 | 8 mm | 
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 (L) | 
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm | 
| 安装类型 | 波峰焊 | 
| 针脚排列 | 直线排列 | 
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 | 
| 接触件材料 | CU合金 | 
| 表面特性 | 镀锡 | 
| 接线点金属表面(顶层) | 锡 (5 - 7 µm Sn) | 
| 焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (5 - 7 µm Sn) | 
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (6021) | 
| 绝缘材料 | PA | 
| 绝缘材料组 | I | 
| CTI符合IEC 60112 | 600 | 
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 | 
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 | 
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 | 
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C | 
| 机械数据 – 致动元件 | |
| 绝缘材料 | PA | 
| 绝缘材料组 | I | 
| CTI符合IEC 60112 | 600 | 
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 | 
| 尺寸图 | 
                 | 
            
| 针距 | 5.08 mm | 
| 宽度 [w] | 81.28 mm | 
| 高度[h] | 40.5 mm | 
| 长度[l] | 27 mm | 
| 高度 | 37 mm | 
| 焊针长度[P] | 3.5 mm | 
| 引脚尺寸 | 1.1 x 0.8 mm | 
| PCB设计 | |
| 孔径 | 1.4 mm | 
| 导线损坏和松动测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 拉伸测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 | 
| 导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N | 
| 0.2 mm² / 柔性 / > 10 N | |
| 4 mm² / 刚性 / > 60 N | |
| 4 mm² / 柔性 / > 60 N | |
| 升温测试 | |
| 规格 | IEC 60947-7-4:2013-08 | 
| 温度上升要求测试 | 环境温度与固定式连接器的温升之和不应超过温度上限。 | 
| 瞬时冲击电流强度测试 | |
| 规格 | IEC 60947-7-4:2013-08 | 
| 绝缘电阻 | |
| 规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 | 
| 绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ | 
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12 + A2:2014-09 | 
| 绝缘材料组 | I | 
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 | 
| 额定绝缘电压 (III/3) | 320 V | 
| 额定电涌电压 (III/3) | 4 kV | 
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 3 mm | 
| 最小爬电距离(III/3) | 4 mm | 
| 额定绝缘电压 (III/2) | 320 V | 
| 额定电涌电压(III/2) | 4 kV | 
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 3 mm | 
| 最小爬电距离(II/2) | 3 mm | 
| 额定绝缘电压 (II/2) | 630 V | 
| 额定过电压 (II/2) | 4 kV | 
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 3 mm | 
| 最小爬电距离(II/2) | 3.2 mm | 
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 | 
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz | 
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 | 
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) | 
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) | 
| 每轴的测试周期 | 2.5 h | 
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 | 
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-10:2013-04 | 
| 温度 | 850 °C | 
| 暴露时间 | 5 s | 
| 老化 | |
| 规格 | IEC 60947-7-4:2013-08 | 
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) | 
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C | 
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % | 
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C | 
| 包装类型 | 纸箱包装 | 
| 订货号 | 1701965 | 
| 包装单位 | 10 pc | 
| 最小订货量 | 10 pc | 
| 注意 | 定制(不可退回) | 
| 销售关键代码 | AAMQBA | 
| 产品关键代码 | AAMQBA | 
| GTIN | 4046356567367 | 
| 单件重量(含包装) | 87.97 g | 
| 单件重量(不含包装) | 85.517 g | 
| 原产地 | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 | 
| ECLASS-15.0 | 27460101 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 | 
| 已知的豁免条款 | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) | 
| SCIP | 04c6e641-477e-477d-89c2-0d06c84cfdcd | 
适配产品
优势
通用型连接方式,可在全球范围内使用
        最大接触力,升温较低
        允许连接两条绞线
        使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
        采用颜色编码的绝缘插头,可轻松断开回路连接
        两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
        通过侧面的锁扣可以组合不同位数