cULus认证
认证ID: E60425-19860303| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
印制电路板终端, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 16, 行数: 1, 每行位数: 16, 产品系列: FRONT 2,5-V/SA 5, 针距: 5 mm, 接线方式: 正面螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 12 | ||