FKDSO 2,5/ 2-L1 - PCB端子
1857811

产品线 COMBICON Terminals M
横截面 2.5 mm2
针距 5 mm
接线方式 直插式弹簧连接
安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 20 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: FKDSO 2,5/ ..-L1, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

与PCB垂直安装,易于连接安装在DIN导轨上的设备
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用