FK-MPT 0,5/10-3,5 - PCB端子
1891140

产品线 COMBICON Terminals XS
横截面 0.5 mm2
针距 3.5 mm
接线方式 直插式弹簧连接
安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 4 A, 额定电压(III/2): 250 V, 额定横截面: 0.5 mm2, 电位数: 10, 行数: 1, 每行位数: 10, 产品系列: FK-MPT 0,5/..-V, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
轻松实现电位分配,适于BUS总线应用
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
竖直连接可实现在PCB上多排布局