FFKDSA1/H-3,81-19 - PCB端子
1703505

印制电路板终端, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1 mm2, 电位数: 19, 行数: 1, 每行位数: 19, 产品系列: FFKDS(A) 1,5/..-H, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
通过侧面的锁扣可以组合不同位数