CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
仅适用刚性导线 | 150 V | 6 A | - 20 |
cULus认证
认证ID: E60425-19870330额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 6 A | 26 - 20 |
印制电路板终端, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 0.5 mm2, 电位数: 20, 行数: 1, 每行位数: 20, 产品系列: FFKDS(A) 0,5/..-H, 针距: 2.54 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
仅适用刚性导线 | 150 V | 6 A | - 20 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 6 A | 26 - 20 |