BC-500X14- 6 GN - PCB端子
5453466

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 6, 行数: 1, 每行位数: 6, 产品系列: BC-X14, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: H1L 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 淡绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品