cULus认证
认证ID: E60425-20010727额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
标准 | 300 V | 35 A | ||
C | ||||
标准 | 300 V | 35 A | ||
F | ||||
仅USR应用 | 600 V | 35 A | ||
D | ||||
备选1 | 600 V | 5 A |
VDE绘图认证
认证ID: 40050635额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
630 V | 41 A |
PCB插座, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 41 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 4, 产品系列: PC 6/..-G-THR, 针距: 7.62 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 3, 插拔系统: COMBICON PC 6, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
标准 | 300 V | 35 A | ||
C | ||||
标准 | 300 V | 35 A | ||
F | ||||
仅USR应用 | 600 V | 35 A | ||
D | ||||
备选1 | 600 V | 5 A |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
630 V | 41 A |