cULus认证
认证ID: E60425-20101007| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | |||
PCB插座, 额定横截面: 35 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 125 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 5, 产品系列: PC 35 HC/..-GF, 针距: 15 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4.6 mm, 每个电势的焊针数量: 3, 插拔系统: COMBICON PC 35, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | |||