PC 35 HC/ 5-GF-15,00 - PCB插座
1762770

产品线 COMBICON Connectors XL
横截面 35 mm2
针距 15 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 35 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 125 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 针式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: PC 35 HC/..-GF, 针距: 15 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4.6 mm, 每个电势的焊针数量: 3, 插拔系统: COMBICON PC 35, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

通用型安装方式,可在全球范围内使用
双法兰,在外壳面板上以及使用连接器时可通过螺钉连接充分利用空间