大电流穿墙端子
DFK-PC 35-SS - 螺栓
DFK-PC 35-SS
-
螺栓
1700368
PC 35...连接器法兰螺钉
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
产品系列
附件
位数
0
针距
0 mm
尺寸
针距
-
材料规格
表面特性
镀锌
接触件材料
钢
商业数据
订货号
1700368
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
AAHZZA
产品关键代码
AAHZZA
GTIN
4046356482202
单件重量(含包装)
2.01 g
单件重量(不含包装)
1.91 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.01千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SZK PZ2 VDE
-
螺丝刀
1206463
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助