cULus认证
认证ID: E60425-20040202| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 备选1 | 300 V | 66 A | ||
| C | ||||
| 备选1 | 300 V | 66 A | ||
| F | ||||
| 仅USR应用 | 1000 V | 66 A | ||
| D | ||||
| 替代产品2 | 600 V | 5 A | ||
PCB插座, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 1, 产品系列: PC 16 HC/..-G, 针距: 10.16 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4 mm, 每个电势的焊针数量: 4, 插拔系统: COMBICON PC 16 advanced, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 备选1 | 300 V | 66 A | ||
| C | ||||
| 备选1 | 300 V | 66 A | ||
| F | ||||
| 仅USR应用 | 1000 V | 66 A | ||
| D | ||||
| 替代产品2 | 600 V | 5 A | ||