cULus认证
认证ID: E60425-20050718额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 产品系列: MSTBO 2,5/..-G1R-THR, 针距: 5 mm, 安装: THR 焊接, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 垂直, 互锁: 不带, 包装类型: 宽44 mm的卷带包装, 位置的固定防插错编码:1,产品侧面针式插头出口在右侧
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |