MSTBA 2,5/ 3-G-5,08-RN - PCB插座
1926028

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
针距 5.08 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 3, 行数: 1, 位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: MSTBA 2,5/..-G-RN, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.23 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装, 插头带锁紧装置

产品详情









适配产品




优势

标准针式连接器,工作电压320 V (III/2)