MDSTBV 2,5/ 7-G1-5,08 - PCB插座
1762554

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
针距 5.08 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 10 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 14, 行数: 2, 位数: 7, 连接量: 14, 产品系列: MDSTBV 2,5/..-G1, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.9 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时,必须同时使用MVSTBW(或FKCVW)和MVSTBR插头(或FKCVR)。 不可与TMSTBP插头一起使用!

产品详情









适配产品




优势

确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
采用插拔式模块,可轻松更换PCB
通用型安装方式,可在全球范围内使用
多层导线连接,可达到较高的接触密度