MCV 0,5/14-G-2,54 P20 THR R56 - PCB插座
1821517

产品线 COMBICON Connectors XS
横截面 0.5 mm2
安装方式 通孔回流焊/波峰焊
包装类型 宽56 mm的卷带包装

PCB插座, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 电位数: 14, 行数: 1, 位数: 14, 连接量: 14, 产品系列: MCV 0,5/..-G-THR, 针距: 2.54 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON FMC 0,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 宽56 mm的卷带包装

产品详情









适配产品




优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
附加的焊锚可降低焊接点上的机械应力
镀金触点保证传输质量长期保持稳定
竖直连接可实现在PCB上多排布局
采用符合IEC 60286-3标准的编带式盘卷包装,支持全自动装配