cULus认证
认证ID: E60425-20110128额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | |||
D | ||||
150 V | 8 A |
PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 18, 行数: 2, 位数: 9, 连接量: 18, 产品系列: MCDN 1,5/..-G1-THR, 针距: 3.5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 针脚长2.6 mm。关于通孔回流焊技术的用户信息和设计建议,请访问:"下载"
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | |||
D | ||||
150 V | 8 A |