IPCV 16/ 5-GF-10,16 - PCB插座
1969807

产品线 COMBICON Connectors XL
横截面 16 mm2
针距 10.16 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: IPCV 16/..-GF, 针距: 10.16 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4 mm, 每个电势的焊针数量: 3, 插拔系统: COMBICON PC 16, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品

优势

通用型安装方式,可在全球范围内使用
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
反向插座带多个插座触点,为设备输出或PCB/PCB连接提供防触摸保护
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下