SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT
-
标记卡
0803922
标记卡, Din A4, 白色, 未标记, 适用的打印机: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 办公室打印系统, 安装方式: 背胶固定, 适用的模块宽度: 210 mm, 标签数: 630, 文本框高度: 5 mm, 文本框宽度: 186 mm
产品详情
概述 | 打印图像可能因激光打印机而有所不同 |
产品类型 | 端子标识 |
针距 | 210 mm |
型号 | 标识 |
标识 | |
标签数 | 630 |
每排单独标记数 | 18 |
标记条数目 | 35 |
标识技术 | 办公用激光打印 |
高度 | 5 mm |
长度 | 186 mm |
针距 | 210 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 186 mm |
文本框高度 | 5 mm |
膜片强度 | 50 µm |
黏胶强度 | 20 µm |
粘性 | 压克力 |
颜色 | 白色 (RAL 9010) |
标识材料 | 聚酯 |
材质 | 不含硅及卤素 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
用于测定防刮擦能力的刮擦试验 | |
规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 200 °C (230 °C) | 通过测试 |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C |
环境温度(组装) | > 0 °C |
建议的储存条件 | 20 ... 25 °C / 40 ... 50 %相对湿度。 |
建议环境温度(存储/运输) | 20 °C ... 25 °C |
建议湿度(存储/运输) | 40 % ... 50 % |
储存寿命 | 2 年 |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
安装类型 | 背胶固定 |
订货号 | 0803922 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | BG2114 |
产品关键代码 | BG2114 |
目录页面 | 页码148 (C-3-2019) |
GTIN | 4017918007812 |
单件重量(含包装) | 17.162 g |
单件重量(不含包装) | 15.265 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
SK系列不干胶标签可以用来对不带标记槽的产品进行标记
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有SK ...标记条
尤其适合于标记COMBICON插头