ICV 2,5/ 5-GF-5,08 - PCB插座
1825721

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
针距 5.08 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: ICV 2,5/..-GF, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









优势

确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
采用插拔式模块,可轻松更换PCB
通用型安装方式,可在全球范围内使用
反向插座带多个插座触点,为设备输出或PCB/PCB连接提供防触摸保护