GMSTBV 2,5/ 3-G-7,62 - PCB插座
1766576

图形符号 产品线 COMBICON Connectors M
图形符号 横截面 2.5 mm2
图形符号 安装方式 波峰焊
图形符号 包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 3, 行数: 1, 位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: GMSTBV 2,5/..-G, 针距: 7.62 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.9 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

带直焊针的插座,用于630 V应用 (III/2)