GMSTB 2,5/11-G
-
PCB插座
1766107
PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 11, 行数: 1, 位数: 11, 连接量: 11, 产品系列: GMSTB 2,5/..-G, 针距: 7.5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.23 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
位数
产品详情
适配产品
优势
带弯角焊针的插座,工作电压 630 V(III/2)