FRONT-FMC 1,5/D32-MF-6,35 - PCB插座
1714763

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 浅灰, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 64, 行数: 2, 位数: 32, 连接量: 64, 产品系列: FRONT-FMC 1,5/..-MF, 针距: 6.35 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: IEC 60603 Connectors - Type D, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情








适配产品




优势

通用型安装方式,可在全球范围内使用
螺栓法兰保证高度的机械稳定性