FRONT-FMC 1,5/D32-FF-6,35-R - PCB 插拔式连接器
1714765

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 浅灰, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 64, 行数: 2, 位数: 32, 连接量: 64, 产品系列: FRONT-FMC 1,5/..-FF, 针距: 6.35 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 针脚排列: 直线排列, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: IEC 60603 Connectors - Type D, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰

产品详情








适配产品




优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
螺栓法兰保证高度的机械稳定性