DMCV 0,5/ 2-G1SHL-2,54P20THR24 - PCB插座
1150824

产品线 COMBICON Connectors XS
横截面 0.34 mm2
安装方式 通孔回流焊/波峰焊
图形符号
包装类型 宽24 mm的卷带包装

PCB插座, 额定横截面: 0.34 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 位数: 2, 产品系列: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, 针距: 2.54 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 焊针[P]: 2 mm, 插拔系统: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, 电气特性: 屏蔽, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 屏蔽连接, 安装方式: Lock & Shield, 包装类型: 宽24 mm的卷带包装, 适用于CAT5

产品详情









适配产品



优势

满足CAT5要求,符合EN 50173和ISO/IEC 11801