DMCV 0,5/16-G1-2,54 SMD R72 - PCB插座
1845315

PCB插座, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 电位数: 32, 行数: 2, 位数: 16, 连接量: 32, 产品系列: DMCV 0,5/..-G1-SMD, 针距: 2.54 mm, 安装: SMD 焊接, 针脚排列: 线性几何结构, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON DFMC 0,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 宽72 mm的卷带包装

产品详情









适配产品




优势

镀金触点保证传输质量长期保持稳定
专用于SMT生产工艺
竖直连接可实现在PCB上多排布局
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合