DMC 1,5/ 8-G1F-3,5-LR P20THR - PCB插座
1787072

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 1.5 mm2
安装方式 THR 焊接
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 16, 行数: 2, 位数: 8, 连接量: 16, 产品系列: DMC 1,5/..-G1F-THR, 针距: 3.5 mm, 安装: THR 焊接, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON DFMC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 锁放机制, 安装方式: 锁紧与释放, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
使用对比色锁紧&释放操纵杆,便于自动锁紧和直观释放操作
多层导线连接,可达到较高的接触密度
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合