ZEC 1,5/ 9-LPV-5,0 C2 - 固定式连接器
1898334

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 1.5 mm2
安装方式 直插式
包装类型 纸箱包装

固定式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 10 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 9, 行数: 1, 位数: 9, 连接量: 9, 产品系列: ZEC 1,5/..-LPV, 针距: 5 mm, 安装: 直插式, 导线/PCB连接方向: 0 °, 每个电势的焊针数量: 2, 插拔系统: ZEC, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品


优势

可轻松连接部件
经济型直插式连接只需要一个部件