cULus认证
认证ID: E60425-20230810| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 标准 | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
| F | ||||
| 仅USR应用 | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
| D | ||||
| 备选1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 | |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40053722| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 16 A | 0.5 - 2.5 | ||
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 6, 产品系列: XPC 2,5/..-ST-LR, 针距: 5.08 mm, 接线方式: Push-X连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 锁放机制, 安装方式: 锁紧&释放弹出装置, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 标准 | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
| F | ||||
| 仅USR应用 | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
| D | ||||
| 备选1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 | |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 16 A | 0.5 - 2.5 | ||
可以手动操作橙色按钮来释放导线吗?
哪些产品可以与连接器一起使用?
连接器与M产品系列中的COMBICON产品兼容,这些产品基于MSTB 2,5针式连接器样式。与每个连接器适配的产品可参阅“附件”。
在插入时如何避免插错多个相同的连接器?
如何为我的应用进行简单的电气测试?
压接空间是否能可靠地打开并立即投入使用?
是的,Push-X的设计和材料确保其即使在经过运输之后,也可以立即在定义的环境条件下使用。我们在实验室中对此进行了广泛的验证。在供货时,压接空间处于开放状态。
在连接前是否需要扭转柔性导线?
并不强制要求进行扭转。但不允许导线处于散开状态,这时就可以通过稍微扭转导线来重塑形状。