cULus认证
认证ID: E60425-19931012| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 仅适用刚性导线 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| 标准 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 仅适用刚性导线 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| 备选1 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
印刷电路板TWIN插头, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 10 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 9, 行数: 1, 位数: 9, 连接量: 18, 产品系列: TVFKCL 1,5/..-ST, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 仅适用刚性导线 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| 标准 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 仅适用刚性导线 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| 备选1 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |