TVFKC 1,5/ 2-ST-RDBGY35BDS12SO - PCB 插拔式连接器
1135557

印刷电路板TWIN插头, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 浅灰, 额定电流: 10 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 2, 产品系列: TVFKC 1,5/..-ST, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: RDB 双倍宽度锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
可与MSTB 2,5系列连接器组合使用