TPC 16/ 9-ST-10,16 - PCB 插拔式连接器
1715248

产品线 COMBICON Connectors XL
横截面 16 mm2
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 开槽
包装类型 纸箱包装

印刷电路板TWIN插头, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 9, 行数: 1, 位数: 9, 连接量: 18, 产品系列: TPC 16/..-ST, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 50 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 16, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
轻松实现电位分配,适于BUS总线应用