DFK-PC 16/ 9-ST-10,16 - 直通插头
1703441

产品线 COMBICON Connectors XL
横截面 16 mm2
针距 10.16 mm
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 开槽
包装类型 纸箱包装

穿墙式连接器, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 针式插头, 电位数: 9, 行数: 1, 位数: 9, 连接量: 9, 产品系列: DFK-PC 16/..-ST, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON PC 16, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
采用法兰系统时,借助卡扣结构或螺钉即可牢固固定在外壳面板上,无需工具