SPC 4/ 8-STL4-6,35 - PCB 插拔式连接器
1233113

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 4 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 7, 行数: 1, 位数: 8, 连接量: 7, 产品系列: SPC 4/..-STL, 针距: 6.35 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 4, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

直观式锁紧机构可防止意外断开
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线
最小尺寸中的600 V UL认证

常见问题


是否提供带锁扣/法兰的插头?

是,提供带顶部锁扣和中间法兰锁扣的连接器。


如何将屏蔽框架连接到接地电位?

屏蔽框架通过连接器和插座连接到接地电位。中间法兰位置上的插座触点必须连接到接地电位。此时无需采取更多措施。