PC 6/ 3-ST-BUS-7,62 BK - PCB 插拔式连接器
1084808

图形符号 产品线 COMBICON Connectors L
图形符号 横截面 16 mm2
图形符号 接线方式 快速免剥线连接
图形符号 包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 3, 产品系列: PC 6/..-ST-BUS, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 快速免剥线连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 6, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

使用标准16 mm²导线 (H07V-K) 轻松实现大功率配电
导线连接无需预处理,可节省大量时间
配备指示灯,轻松识别驱动螺钉位置
通过可单独拆卸的绝缘帽,实现特定应用的绝缘
增强型防触电保护,符合IEC/UL 61800-5-1标准