每个套装包括1个:螺丝刀柄;一字型螺丝刀头:1.0 x 5.5 x 89 mm;六角形头3.0 x 89 mm;4.0 x 89 mm;5.0 x 89 mm;十字型PH头:1 x 89 mm;2 x 89 mm;3 x 89 mm;十字型PZ头:1 x 89 mm;2 x 89 mm;3 x 89 mm;TORX®头(带孔):10 x 89 mm;15 x 89 mm;20 x 89 mm;25 x 89 mm;30 x 89 mm
SF-M SET
-
工具套件
1212543
带快速安装卡盘的可换头螺丝刀套件,89 mm长,开槽/十字头(PZ和PH)/六角形/Torx®头,17件,放在可折叠的带状包内,包含:PH 1,2,3 x 89;PZ 1,2,3 x 89;SL 1.5 x 5.5 x 89;TX 10-30 x 89;SW 3,4,5,6 x 89
产品详情
适配产品
优势
配备了最常用的螺丝刀头
可换头螺丝刀套间,包装于一个实用的带状包内