PC 6/ 2-ST-BUS-7,62 - PCB 插拔式连接器
1044740

产品线 COMBICON Connectors L
横截面 16 mm2
针距 7.62 mm
接线方式 快速免剥线连接
螺钉头规格 Torx®
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: PC 6/..-ST-BUS, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 快速免剥线连接, 螺钉头规格: T15 Torx®, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 6, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品

优势

轻松实现电位分配,适于BUS总线应用
导线连接无需预处理,可节省大量时间