PC 16/ 3-ST-10,16 BD:1-3 - PCB 插拔式连接器
1875542

PCB插拔式连接器, 颜色: 绿色, 位数: 3, 产品系列: PC 16/..-ST, 针距: 10.16 mm, 螺钉头规格: L 开槽, 包装类型: 纸箱包装

产品详情








适配产品



优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线