MSTB 2,5/16-ST-5,08 BU AU SO4 - PCB 插拔式连接器
1786750

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 蓝色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 16, 行数: 1, 位数: 16, 连接量: 16, 产品系列: MSTB 2,5/..-ST, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

镀金触点保证传输质量长期保持稳定
通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线