IPC 35 HC/ 4-STGF-SH-15,00 - PCB 插拔式连接器
1784907

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 35 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 125 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 针式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: IPC 35 HC/..-STGF-SH, 针距: 15 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 35, 电气特性: 屏蔽, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
带EMC屏蔽和可选的固线夹
螺栓法兰保证高度的机械稳定性