IPC 16/ 2-ST-10,16 YE
   - 
  PCB 插拔式连接器
    
      1745166
      
      
    
  
      PCB插拔式连接器, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 黄色, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 针式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: IPC 16/..-ST, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 16, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
产品详情
适配产品
优势
通用型连接方式,可在全球范围内使用
        最大接触力,升温较低
        允许连接两条绞线
        反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护