IC 2,5/ 4-STGF-5,08 - PCB 插拔式连接器
1825527

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
针距 5.08 mm
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 开槽
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: IC 2,5/..-STGF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 螺钉锁紧机构,用于电缆与电缆之间的连接, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
采用插拔式模块,可轻松更换PCB
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
最大接触力,升温较低