您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

FKCOR 2,5/ 7-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器
1861519

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 7, 行数: 1, 位数: 7, 连接量: 7, 产品系列: FKCOR 2,5/..-STF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 90 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

垂直于操作方向的导线连接,简化 DIN 导轨安装设备的布线
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
可与MSTB 2,5系列连接器组合使用