FKC 2,5 HC/11-ST-5,08-LR - PCB 插拔式连接器
1193009

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 11, 产品系列: FKC 2,5 HC/..-ST-LR, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5 HC, 互锁: 锁放机制, 安装方式: 锁紧与释放, 包装类型: 纸箱包装

产品详情








适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
使用对比色锁紧&释放操纵杆,便于自动锁紧和直观释放操作
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下