FKC 2,5/10-ST-5,08-RF - PCB 插拔式连接器
1925773

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
接线方式 直插式弹簧连接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 10, 行数: 1, 位数: 10, 连接量: 10, 产品系列: FKC 2,5/..-ST-RF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装, 插头带自锁法兰

产品详情









适配产品




优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
直观式锁紧机构可防止意外断开